Produkt T30UDPB
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Schaltausgängen
Bestellnummer: 3055550Altern. Bestellnummer : 55550
- Kompakte Bauform
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 12...24 VDC
- Zwei pnp‐Transistorausgänge
- Zwei unabhängige Schaltbereiche über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar
- Blindzone: 30 cm
- Reichweite: 200 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488555504 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 238 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 300…2000 mm |
Betriebsspannung | 12…24 VDC |
Schaltelementfunktion | 2 x Schließer |
Ausgangsfunktion | PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |