Produkt R55F
Opto-Sensor
Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
Bestellnummer: 3066379Altern. Bestellnummer : 66379
- Kabel, PVC, 2 m, 5-draht
- Schutzart IP67
- Teachtaster
- 10-Segment Bargraph
- Ausschaltverzögerung (keine, 20 ms, 40 ms)
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- Hell‐ oder dunkelschaltend
Allgemeine Daten
EAN | 662488663797 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- Lichtleitersensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 222 g |
Technische Daten
Funktion | Lichtleiter-Sensor |
Betriebsart | Glaslichtleiter |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 85.4 x 30 x 25 mm, R55F |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
Umgebungstemperatur | -10…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern, Wash down |
Funktionszubehör
BT23S
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Messing-Gewindehülse, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140…+250 °C |
3017276 | |
IT23S
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Messing-Gewindehülse, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140…+250 °C |
3017355 |