Produkt  QS186LE2Q8

Opto-Sensor

Laser Sender

Bestellnummer: 3074733

Altern. Bestellnummer : 74733

    • Stecker, M12 x 1 , 4-polig
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Steckverbinder M12x1
    • Laser Klasse 2
#

Allgemeine Daten

EAN 662488747336
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland US
Gewicht 23  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Laser-Sender
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reichweite 0…15000 mm
Lichtart IR
Laserklasse  2
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Laser

Montagezubehör

3033200
3012558
3069721
3052519

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben