Produkt EA5E300Q
Messender Lichtvorhang
Sender
Bestellnummer: 3075424Altern. Bestellnummer : 75424
- Stecker M12x1, 8 polig
- Messfeldhöhe 300 mm
- Schutzart IP65
- Auflösung 5 mm
- Max. Reichweite 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung 12…30 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488754242 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 1655.61 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtvorhang |
| Betriebsart | Sender |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 45.2 x 36 x 379 mm, EZ-Array |
| Reichweite | 400…4000 mm |
| Überwachungsfeldhöhe | 300 mm |
| Optische Auflösung | 5 mm |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 12…30 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
|
RKS8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6625446 |
|
WKS8T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, geschirmt, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625461 |
|
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |
|
WKS8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; geschirmt |
6625449 |