Produkt T30UXDA
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3079993Altern. Bestellnummer : 79993
- Kompakte Bauform
- 4‐poliges Kabel, 2 m
- pnp oder npn Schaltausgang einstellbar
- Öffner‐/Schließerfunktion einstellbar
- Integrierte Temperaturkompensation
- Schaltbereich über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar
- Blindzone: 10 cm
- Reichweite: 100 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488799939 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 223 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 100…1000 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer |
Ausgangsfunktion | PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |