Produkt  Q3XTBLD-Q8

Opto-Sensor

Lasersensor

Bestellnummer: 3091638

Altern. Bestellnummer : 91638

    • 3-stelliges 7 Segment LED Display
    • 2 Tasten
    • Ausgangs-Anzeige (gelb)
    • IP67/69K
    • Reichweite: 0...300 mm
    • Laserklasse 2, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
    • Betriebsspannung: 10...30 VDC
    • 1x PNP, 1x NPN-Schaltausgang
    • Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde
    • Zink-Druckguss Gehäuse
#

Allgemeine Daten

EAN 662488916381
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 108.86  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Diffus/Hintergrundausblendung
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 35.3 x 18 x 48.6 mm, Q3X
Reichweite 0…300 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  2
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP/NPN
Stromausgang 100 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Vernickelt, verzinkt
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67/IP68/IP69
Besondere Merkmale halten/verzögern, Wash down

Montagezubehör

3033200

Anschlusszubehör

6625016
6933455
6625028

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben