Produkt LTF12IC2LDQ
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3094849Altern. Bestellnummer : 94849
- 2-zeiliges, 8 Segment Display
- Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Reichweite: 0.05…12 m
- Laserklasse 2, rot, 660 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Auflösung: 0.3…3 mm
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar
- Analogausgang: 4…20 mA

Allgemeine Daten
| EAN | 662488948498 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90314990000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 390.09 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 77 x 26 x 56 mm, LTF |
| Reichweite | 50…12000 mm |
| Optische Auflösung | 3 mm |
| Lichtart | Rot |
| Laserklasse | 2 |
| Betriebsspannung | 12…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Anschlusszubehör
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |