Produkt  BI2-EG08-AZ14X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 4100001
    • Gewinderohr, M8 x 1
    • Edelstahl, 1.4427 SO
    • AC 2‐Draht, 20...132 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...140 VDC
    • Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101150223
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland PL
Gewicht 52  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M8 x 1
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 20…132 VAC / 10…140 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4427 SO
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945100
6947210
6945008
6901322

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben