Produkt  BL67-GW-CO

Gateway für das BL67 I/O-System

Interface für CANopen

Bestellnummer: 6827200
    • 3 dezimale Drehkodierschalter
    • Schutzart IP67
    • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
    • Interface zwischen dem BL67‐System und CANopen
    • 1 MBit/s
    • zwei 5‐polige M12‐Steckverbinder zum Feldbusanschluss
    • ein 5‐poliger 7/8“‐Steckverbinder zur Spannungsversorgung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101109252
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 363  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll CANopen
Gerätetyp Gateway
Übertragungsrate Feldbus 10 Kbit/s…1 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 5-polig
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914150

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben