Produkt PCS-G1/2A4
Zubehör
Kühlstrecke
Bestellnummer: 6835040- Kühlstrecke G1/2“
- Flüssigkeiten und Gase
- Mediumskanal 4 mm
- Einfache Montage

Allgemeine Daten
EAN | 4047101270303 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 328 g |
Technische Daten
Zubehörart | Kühlstrecke |
Verwendung für | Drucksensoren |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |