Produkt SK8
I/O-System excom
Phoenix-Schirmklemme, VPE 10 Stück
Bestellnummer: 6900360- Schirmanschlussklemme zur Schirmauflage auf Sammelschienen
- Für Leitungsdurchmesser von 3 ... 8 mm
- Nennspannung < 1000 V

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101289091 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369010000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 151 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |