Produkt  KLDT-UNT3

Montagezubehör

Klemmstück

für Schwalbenschwanznutzylinder

Bestellnummer: 6913352
    • Montage auf Schwalbenschwanznutzylindern
    • Nutbreite: 9,4mm (z.B. Bosch, Joucomatic)
    • Kunststoff: Polyphenylensulfid (PPS)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101195972
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland PL
Gewicht 6  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser alle
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Schwalbenschwanznutzylinder
Baugrösse 13.5 x 9.4 x 8.2 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben