Produkt KLDT-UNT6
Montagezubehör
Klemmstück
für Schwalbenschwanznutzylinder
Bestellnummer: 6913355- Montage auf Schwalbenschwanznutzylindern
- Nutbreite: 7,35 mm (z.B. SMC Typ CP95)
- Kunststoff: Polyphenylensulfid (PPS)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101196009 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | CH |
| Gewicht | 6 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | alle |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Schwalbenschwanznutzylinder |
| Baugrösse | 13.5 x 7.3 x 9.5 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |