Produkt YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063
Zweifachverteiler
Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1
Bestellnummer: 6930551- M12-Stecker, 5-polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
Allgemeine Daten
EAN | 4047101294941 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 32 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Y-Verteiler |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1 |
Steckverbinder B | 2 x Kupplung, M12x1 |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Bemessungsspannung | 60 V |
Montagezubehör
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |