Produkt MAP-M30
Montagezubehör
Montageadapter
Bestellnummer: 6950013- Montageadapter
- Kunststoff: Polypropylen
- Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter)
- Kurzzeitig bis 140°C

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113358 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39174000990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montageadapter |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 47 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 31 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
| Umgebungstemperatur | -20…+100 °C |