Produkt THW-6-N1/2-A4-L200
Zubehör
Schutzrohr
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910611- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 6 mm
- Prozessanschluss 1/2“NPT Außengewinde
- Eintauchtiefe 200 mm
Allgemeine Daten
EAN | 4047101264098 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 128 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzrohr |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Prozessanschluss | 1/2″ NPT Außengewinde |
Eintauchtiefe (L) | 200 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |