Produkt  TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L150

Temperaturerfassung

mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn

Bestellnummer: 9910662
    • Miniatur-Bauform (Edelstahl)
    • Programmierbar über IO-Link
    • Analogausgang 4...20 mA (2-Leiter)
    • Schaltausgang
    • Prozessanschluss Klemmringverschraubung
    • Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser; ausgenommen 30 mm Fühlerspitze)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101306323
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland IT
Gewicht 50  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform ohne Anzeige (Fühler integriert)
Messbereich -50…350 °C
Eintauchtiefe L 150  mm
Prozessanschluss für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Betriebsspannung 18…32 VDC
Elektrischer Ausgang Stromausgang (2-Leiter), Schaltausgang
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Messelement Pt100
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus

Montagezubehör

9910483
9910530
9910484
9910529
9910525

Anschlusszubehör

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben