Produkt  TP-203A-CF-H1141-L300

Temperaturerfassung

Fühler

Bestellnummer: 9910474
    • Prozessanschluss über Klemmringverschraubung oder Schutzrohr
    • Anschlussart: 4-Leiteranschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101543926
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland IT
Gewicht 24  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform Temperaturfühler
Messbereich -50…500 °C
Eintauchtiefe L 300  mm
Prozessanschluss für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Elektrischer Ausgang Widerstand
Messelement Pt100
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+120 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Montagezubehör

9910405
9910406
9910407
9910408

Anschlusszubehör

6625025
6625013
6625503
6625515

Funktionszubehör

9910632

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben