Produkt RU10U-M08-UN8X-V1141
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 100003158- Glatte Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M08, vergossen
- Anschluss über M8x1 Steckverbinder
- Teachbereich über Anschlussleitung einstellbar
- Blindzone: 2cm
- Reichweite: 10cm
- Auflösung: 0.2mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 9°
- 1xSchaltausgang, NPN
- Einstellbar über Teach-In
- Parametrierbar Schließer/Öffner
- IO-Link

Allgemeine Daten
EAN | 4047101476125 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 24 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M8 x 1 |
Reichweite | 20…100 mm |
Auflösung | 0.2 mm |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer/Öffner |
Ausgangsfunktion | NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE, cULus |
Datenblätter
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
MW08
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
![]() |
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |
Anschlusszubehör
![]() |
PKG4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625061 |
![]() |
PKW4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625067 |
![]() |
PKG4M-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6627063 |
Funktionszubehör
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |