Produkt  REI-04Q6C-2H500-H1181

Inkrementaler Drehgeber

Industrial-Line

Bestellnummer: 100011152
    • Klemmflansch, Ø 36,5mm
    • Vollwelle, Ø 6mm x 12,5mm mit Fläche
    • Optisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart Welle IP50
    • Schutzart Gehäuse IP65
    • ‐20 ... +85 °C
    • max. 12000 U / min
    • 8...30 VDC
    • Push-Pull/HTL mit Invertierung
    • Impulsfrequenz max. 200 kHz
    • Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
    • 500 Impulse pro Umdrehung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101550306
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- Drehgeber, inkremental
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland IN
Gewicht 114  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Ausgangsart Inkremental
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 6
Flanschdurchmesser Ø  36.5 mm
Flanschart Klemmflansch
Auflösung inkremental 500  ppr
Betriebsspannung 8…30 VDC
Ausgangsfunktion Push-Pull/HTL, mit Invertierung
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Aluminium chromatiert
Umgebungstemperatur -20…+85 °C
Schutzart Welle IP50
Schutzart IP65

Montagezubehör

1545363
1545362
1545361
100048777
100048778
100048779
100048785
100048786
100048791
100048790
100048794
100048795

Anschlusszubehör

6625142
6625145

Funktionszubehör

100038292
100038295
100038296
100038298
100038299
100038300
100038301

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben