Produkt REM-E-121T10C-9D38B-H1151
Absoluter Drehgeber - Multiturn
Efficiency-Line
Bestellnummer: 100011516- Klemmflansch, Ø 58 mm
- Vollwelle, Ø 10 mm × 20 mm
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: Edelstahl
- Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig
- ‐20...+70 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- Energy Harvesting Technologie
- 10...30 VDC
- CANopen
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
- Multiturn Auflösung max. 24 Bit über Gesamtauflösung skalierbar
- Gesamtauflösung 38 Bit skalierbar, Default: 25 Bit

Allgemeine Daten
EAN | 4047101546880 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 337 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Efficiency-Line |
Technologie | magnetisch |
Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
Wellenart | Vollwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 10 |
Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
Flanschart | Klemmflansch |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | CANopen |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart Welle | IP64 |
Schutzart | IP64 |
Montagezubehör
![]() |
RA-BC-20-06-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-20-08-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=10mm |
100048781 |
![]() |
RA-BC-20-10-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048782 |
![]() |
RA-BC-20-10-12
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048783 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048786 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-10
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048787 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-12
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048788 |
![]() |
RA-SDC-30-10-10
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048792 |
![]() |
RA-SDC-30-10-12
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048793 |
![]() |
RA-HC-25-10-10
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048796 |
![]() |
RA-HC-25-10-12
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048797 |
Anschlusszubehör
![]() |
FSM-2FKM57
CANopen/DeviceNet/Spannungsversorgung T-Stück, 1x M12-Stecker, 2 x M12-Kupplung, 5-polig |
6622101 |
![]() |
RKC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 5 m, Mantelmaterial: PUR, anthrazit; cULus-Zulassung |
6931034 |
Funktionszubehör
![]() |
RA-MW-200-12-DK1-10
Messrad aus Aluminium (Kreuzrändel) für Drehgeber; Umfang 0,2 m, Breite 12mm, D = 10mm |
100038302 |
![]() |
RA-MW-200-12-PS1-10
Messrad aus Aluminium (PU glatt) für Drehgeber; Umfang 0,2 m, Breite 12mm, D = 10mm |
100038303 |
![]() |
RA-MW-200-12-RT1-10
Messrad aus Aluminium (PU genoppt) für Drehgeber; Umfang 0,2 m, Breite 12mm, D = 10mm |
100038304 |
![]() |
RA-MW-200-12-PC1-10
Messrad aus Aluminium (PU geriffelt) für Drehgeber; Umfang 0,2 m, Breite 12 mm, D = 10 mm |
100038305 |
![]() |
RA-MW-500-25-DK1-10
Messrad aus Aluminium (Kreuzrändel) für Drehgeber; Umfang 0,5 m, Breite 25 mm, D = 10 mm |
100038314 |
![]() |
RA-MW-500-25-PS1-10
Messrad aus Aluminium (PU glatt) für Drehgeber; Umfang 0,5 m, Breite 25 mm, D = 10 mm |
100038315 |
![]() |
RA-MW-500-25-RT1-10
Messrad aus Aluminium (PU genoppt) für Drehgeber; Umfang 0,5 m, Breite 25 mm, D = 10 mm |
100038316 |
![]() |
RA-MW-500-25-PC1-10
Messrad aus Aluminium (PU geriffelt) für Drehgeber; Umfang 0,5 m, Breite 25 mm, D = 10 mm |
100038317 |
![]() |
RA-MW-300-12-DK1-10
Messrad aus Aluminium (Kreuzrändel) für Drehgeber; Umfang 0,3 m, Breite 12 mm, D = 10 mm |
100038306 |
![]() |
RA-MW-300-12-PS1-10
Messrad aus Aluminium (PU glatt) für Drehgeber; Umfang 0,3 m, Breite 12 mm, D = 10 mm |
100038307 |
![]() |
RA-MW-300-12-RT1-10
Messrad aus Aluminium (PU genoppt) für Drehgeber; Umfang 0,3 m, Breite 12 mm, D = 10 mm |
100038308 |
![]() |
RA-MW-300-12-PC1-10
Messrad aus Aluminium (PU geriffelt) für Drehgeber; Umfang 0,3 m, Breite 12 mm, D = 10 mm |
100038309 |
![]() |
RA-SAB-15-36
Drehgeberfederarm für Encoder mit 58 mm Flansch; Empfohlene Anpresskraft 15 N; Maximale Anpresskraft 30 N |
100038251 |
![]() |
RA-SAB-30-36
Drehgeberfederarm für Encoder mit 58 mm Flansch; Empfohlene Anpresskraft 30 N; Maximale Anpresskraft 40 N |
100038294 |