Produkt  REI-E-113T10C-2B1000-H1181

Inkrementaler Drehgeber

Efficiency-Line

Bestellnummer: 100011557
    • Klemmflansch, Ø 58mm
    • Vollwelle, Ø 10mm x 20mm
    • Optisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP64 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐20...+70 °C
    • max. 4500 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min)
    • 10...30 VDC
    • Push-Pull/HTL mit Invertierung
    • Impulsfrequenz max. 300 kHz
    • Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
    • 1000 Impulse pro Umdrehung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101546743
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- Drehgeber, inkremental
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland IN
Gewicht 373  g

Technische Daten

Encoder-Line Efficiency-Line
Technologie optisch
Ausgangsart Inkremental
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 10
Flanschdurchmesser Ø  58 mm
Flanschart Klemmflansch
Auflösung inkremental 1000  ppr
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Push-Pull/HTL, mit Invertierung
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart Welle IP64
Schutzart IP64

Montagezubehör

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

Anschlusszubehör

6625142
6625145

Funktionszubehör

100038251
100038294
100038314
100038315
100038316
100038317
100038306
100038307
100038308
100038309
100038302
100038303
100038304
100038305

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben