Produkt RES-186SA0C-3C13B-H1181
Absoluter Drehgeber - Singleturn
Industrial-Line
Bestellnummer: 100016316- Klemmflansch, Ø 58 mm
- Vollwelle, Ø 6,35 mm x 22,225 mm
- Optisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40...+85 °C
- max. 8000 U/min (Dauerbetrieb: 5000 U/min)
- 10…30 VDC
- SSI, gray
- Steckverbinder M12 x 1, 8‐polig
- 360° aufgelöst in 13 Bit (8192 Positionen)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101545593 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 450 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | optisch |
Ausgangsart | Absolut-Singleturn |
Wellenart | Vollwelle |
Wellendurchmesser D [mm] | 6.35 mm |
Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
Flanschart | Klemmflansch |
Messbereich | 0...360° |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | SSi |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart Welle | IP67 |
Schutzart | IP67 |