Produkt REM-190S6C-IOL32B-H1141
Absoluter Drehgeber - Multiturn
IO-Link
Industrial-Line
Bestellnummer: 100018235- Klemmflansch, Ø 36 mm
- Vollwelle, Ø 6 mm × 12,5 mm
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40…+85 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- Energy Harvesting Technologie
- 18…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig
- Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
- Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit
- Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit

Allgemeine Daten
EAN | 4047101523690 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 284 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | magnetisch |
Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
Wellenart | Vollwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 6 |
Flanschdurchmesser | Ø 36 mm |
Flanschart | Klemmflansch |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart Welle | IP67 |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
RCS-15-08-06
Balgkupplung, Außendurchmesser: 15 mm, Bohrungsdurchmesser: 8 mm/6 mm |
1545361 |
![]() |
RCS-15-06-06
Balgkupplung, Außendurchmesser: 15 mm, Bohrungsdurchmesser: 6 mm/6 mm |
1545362 |
![]() |
RA-BC-20-06-06
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=6mm |
100048777 |
![]() |
RA-BC-20-06-08
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=8mm |
100048778 |
![]() |
RA-BC-20-06-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-06
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=6mm |
100048785 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048786 |
![]() |
RA-SDC-30-06-10
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048791 |
![]() |
RA-SDC-30-06-06
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=6mm, d2=6mm |
100048790 |
![]() |
RA-HC-25-06-06
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=6mm, d2=6mm |
100048794 |
![]() |
RA-HC-25-06-10
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048795 |
Funktionszubehör
![]() |
RA-MW-200-5.5-DK1-6
Messrad aus Aluminium (Kreuzrändel) für Drehgeber; Umfang 0,2 m, Breite 5,5 mm, D = 6 mm |
100038295 |
![]() |
RA-MW-200-6.5-PS1-6
Messrad aus Aluminium (PU glatt) für Drehgeber; Umfang 0,2 m, Breite 6,5 mm, D = 6 mm |
100038296 |
![]() |
RA-MW-200-5.5-OR1-6
Messrad aus Aluminium (O-Ring) für Drehgeber; Umfang 0,2 m, Breite 5,5 mm, D = 6 mm |
100038298 |
![]() |
RA-MW-B0-5.5-DK1-6
Messrad aus Aluminium (Kreuzrändel) für Drehgeber; Umfang 6″, Breite 5,5 mm, D = 6 mm |
100038299 |
![]() |
RA-MW-B0-6.5-PS1-6
Messrad aus Aluminium (PU glatt) für Drehgeber; Umfang 6″, Breite 6,5 mm, D = 6 mm |
100038300 |
![]() |
RA-MW-B0-5.5-OR1-6
Messrad aus Aluminium (O-Ring) für Drehgeber; Umfang 6″, Breite 5,5 mm, D = 6 mm |
100038301 |
![]() |
RA-SAB-5-24
Drehgeberfederarm für kleine Absolutencoder mit 36 mm Flansch; Empfohlene Anpresskraft 5 N; Maximale Anpresskraft 20 N |
100038293 |