Produkt BI20R-W30-DAN6X-H1141
Induktiver Sensor
Ringsensor
Bestellnummer: 14043- quaderförmig, 30 mm Höhe
- Kunststoff, PA12‐GF30
- Impulsdauer 100 ms
- Empfindlichkeitseinstellung mittels Poti
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- dynamisches Ausgangsverhalten
- Schließer, NPN‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101068689 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 77 g |
Technische Daten
Bauform | Ringsensor |
Baugrösse | 60 x 35 x 30 mm, W30 |
Ringinnendurchmesser D | 20.1 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, NPN |
Schaltfrequenz | 0.0080 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Ringsensor, dynamischer Ausgang |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625010 |