Produkt BI1.5-EG08-LU
Induktiver Sensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 1533003- Gewinderohr, M8 x 1
- Edelstahl, 1.4427 SO
- 3‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- 0...10 V
- Kabelanschluss
Allgemeine Daten
EAN | 4047101145830 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 59 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M8 x 1 |
Messbereich | 0.25…1.25 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
QM-08
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M12 x 1. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen verringern. |
6945100 | |
BST-08B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947210 | |
MW08
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 | |
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |
Funktionszubehör
IM43-13-SR
Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik |
7540041 |