Produkt  BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950

Induktiver Sensor

zur Metalldifferenzierung

Bestellnummer: 1533010
    • glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser
    • Edelstahl, 1.4427 SO
    • analog
    • 1x Analogausgang mit Amplitudenauswertung
    • 1x Analogausgang mit Phasenauswertung
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101248722
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- induktiver Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 94  g

Technische Daten

Bauform Glattrohr
Baugrösse Ø 6.5 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.20  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4427 SO
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Unterscheidung von Metallen

Anschlusszubehör

6625385

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben