Produkt BI10-M30-LIU
Induktiver Sensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 15355- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Messing verchromt
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- 0...10 V und 0...20 mA
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101071900 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 215 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Messbereich | 3…8 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 0…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
|
QM-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M36 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945103 |
|
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |
Funktionszubehör
|
IM43-13-SR
Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik |
7540041 |