Produkt WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141
Magnetisch betätigter Linearwegsensor
Bestellnummer: 1536645- Quader, Aluminium / Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Unempfindlichkeit gegenüber Fremdmagnetfeldern
- Extrem kurze Blindzonen
- 2‐Draht, 14...30 VDC
- Analogausgang
- 4...20 mA
- Steckverbinder, M12 x 1
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101259490 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 430 g |
Technische Daten
| Bauform | Profil |
| Messprinzip | Magnetisch |
| Messbereich | 200 mm [7.87 in] |
| Betriebsspannung | 14…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium/Kunststoff, PA6-GF30 |
| Umgebungstemperatur | -25…+65 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D |
Montagezubehör
|
M1-Q25L
Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material Aluminium; 2 Stück pro Beutel |
6901045 |
|
M2-Q25L.
Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material Aluminium; 2 Stück pro Beutel |
6901046 |
|
MB1-Q25
Montageklammer für Linearwegsensor Q25L; Material: Edelstahl; 2 Stück pro Beutel |
6901026 |
|
MB2.1-Q25(4PCS)
Montagewinkel für Linearwegsensoren Q25L zur Montage auf Pneumatikzylindern (40...60 mm); Material: Edelstahl; 4 Stück pro Beutel |
6901027 |
|
MB2.2-Q25(4PCS)
Montagewinkel für Linearwegsensoren Q25L, zur Montage auf Pneumatikzylindern (70...120 mm); Material: Edelstahl; 4 Stück pro Beutel |
6901028 |
|
M4-Q25L
Montagewinkel und Nutstein für Linearwegsensoren LI-Q25L; Material: Edelstahl; 2 Stück pro Beutel |
6901048 |
|
MN-M4-Q25
Nutstein mit M4-Gewinde für rückseitiges Sensorprofil beim Linearwegsensor LI-Q25L; Material: St verzinkt; 10 Stück pro Beutel |
6901025 |
|
DM-Q12
Betätigungsmagnet; Quader Kunststoff; erreichbarer Schaltabstand 58 mm auf Magnetfeldsensoren BIM-(E)M12 bzw. 49 mm auf BIM-EG08; bei Linearwegsensoren Q25L: empfohlene Entfernung zwischen Sensor und Magnet: 3...5 mm |
6900367 |
|
DMR15-6-3
Betätigungsmagnet, Ø 15 mm (Ø 3 mm), h: 6 mm; erreichbarer Schaltabstand 36 mm auf Magnetfeldsensoren BIM-(E)M12 bzw. 32 mm auf BIM-EG08; bei Linearwegsensoren mit Q25L: empfohlene Entfernung zwischen Sensor und Magnet: 3...4 mm |
6900216 |
|
DMR20-10-4
Betätigungsmagnet; Ø 20 mm (Ø 4 mm), h: 10 mm; erreichbarer Schaltabstand 59 mm auf Magnetfeldsensoren BIM-(E)M12 bzw. 50 mm auf BIM-EG08; bei Linearwegsensoren Q25L: empfohlene Entfernung zwischen Sensor und Magnet: 3...4 mm |
6900214 |
|
DMR31-15-5
Betätigungsmagnet, Ø 31 mm (Ø 5 mm), h: 15 mm; erreichbarer Schaltabstand 90 mm auf Magnetfeldsensoren BIM-(E)M12 bzw. 78 mm auf BIM-EG08; bei Linearwegsensoren Q25L: empfohlene Entfernung zwischen Sensor und Magnet: 3...5 mm |
6900215 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.221T-2/TEB
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 2-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, blau; cULus-Zulassung |
6628420 |
Funktionszubehör
|
IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Messumformer-Speisetrenner; zweikanalig; Versorgung von passiven Meßumformern in 2-Leiter-Technik mit HART- |
7580305 |