Produkt RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 1610072- Glatte Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M18, vergossen
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- Teachbereich über Drucktaster oder Adapter einstellbar
- Temperaturkompensation
- Blindzone: 15cm
- Reichweite: 130cm
- Auflösung: 1mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 16°
- 1 x Schaltausgang, PNP/NPN
- 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN
- Programmierbar Schließer/Öffner
- Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
- ATEX II 3 G Zulassung
- Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 2
- Stäube Gruppe IIIC Zone 22
- Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten
- Sicherungsclips SC-M12/3GD gegen unerwünschtes Abziehen des Kabels unter Spannung im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101373653 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 91 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Betriebsart | Laufzeit |
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Abstrahlrichtung | gerade |
| Reichweite | 150…1300 mm |
| Auflösung | 1 mm |
| Betriebsspannung | 15…30 VDC |
| Schaltelementfunktion | Schließer/Öffner |
| Ausgangsfunktion | PNP/NPN, Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Umgebungstemperatur | -25…+45 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE, cULus, ATEX, IECEx |
| Besondere Merkmale | Synchronisation, Drucktaster |
Datenblätter
Handbuch
| Betriebsanleitung Ultraschallsensoren ”High End” | 19077 KB |
| Quick Start Anleitung | 625 KB |
| Parameter IO-Link | 342 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktkatalog
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Funktionszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
|
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |
|
BL67-4IOL
4-kanaliges IO-Link Master Modul für das modulare BL67 I/O-System |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4-kanaliges IO-Link-Master-Modul für das modulare BL20-I/O-System |
6827385 |
|
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
|
SC-M12/3GD
Sicherheitsclip für Sensoren mit M12 x 1-Steckverbinder und Zulassung gemäß ATEX II 3 G bzw. II 3 D |
6900390 |