Produkt  RU130U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 1610073
    • Glatte Schallwandlerfront
    • Zylindrische Bauform M30, vergossen
    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • Messbereich über Teachbutton/Easy-Teach einstellbar
    • Temperaturkompensation
    • Blindzone: 15cm
    • Reichweite: 130cm
    • Auflösung: 1mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 16°
    • 1 x Schaltausgang, PNP/NPN
    • 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN
    • Programmierbar Schließer/Öffner
    • Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
    • ATEX II 3 G Zulassung
    • Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 2
    • Stäube Gruppe IIIC Zone 22
    • Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten
    • Sicherungsclips SC-M12/3GD gegen unerwünschtes Abziehen des Kabels unter Spannung im Lieferumfang enthalten
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101373660
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 159  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 150…1300 mm
Auflösung 1 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -25…+45 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus, ATEX, IECEx
Besondere Merkmale Synchronisation, Drucktaster

Montagezubehör

6945005

Funktionszubehör

6825482
6967114
6827386
6827385
6814024
6900390

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben