Produkt BCT5-S18-UP6X2-H1151
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2101300- Gewinderohr, M18 x 1
- Kunststoff, PA12‐GF30
- Teach-in und Konfiguration über Pin 5 und IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101332773 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 38 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 7.5 mm |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30, PEI |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67/IP69K |
| Zulassungen | UL |
Datenblätter
| deutsch | 526 KB |
| englisch | 525 KB |
| französisch | 526 KB |
| spanisch | 525 KB |
| tschechisch | 526 KB |
| niederländisch | 525 KB |
| rumänisch | 525 KB |
| russisch | 687 KB |
| polnisch | 526 KB |
| chinesisch | 606 KB |
| türkisch | 438 KB |
Betriebsanleitung
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
BS 18
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: PA66-GF |
69471 |
|
BSN 18
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: PA66-GF |
69472 |
|
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 |
|
MAP-M18
Montageadapter; Werkstoff: Polypropylen; Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter) |
6950012 |
Funktionszubehör
|
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |
|
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |