Produkt BC15-K34-VP4X
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2502124- glattes Rohr, 34mm Durchmesser
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 4‐Draht, 10…65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101088816 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 187 g |
Technische Daten
| Bauform | Glattrohr |
| Baugrösse | Ø 34 mm |
| Bemessungsschaltabstand | 22.5 mm |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |
Montagezubehör
|
BS34.1
Befestigungsschelle: Werkstoff Montageblock (PBT-GF20-V0); im Lieferumfang enthalten (2 Schrauben M5 zur Bodenmontage) |
6946010 |