Produkt  BS34.1

Montagezubehör

Befestigungsschelle

Bestellnummer: 6946010
    • Befestigungsschelle
    • Kunststoff PBT‐GF20‐V0
    • Im Lieferumfang enthalten (2 Schrauben M5 zur Bodenmontage)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101113242
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 50  g

Technische Daten

Zubehörart Befestigungsschelle
Verwendung für Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren
Baugrösse 58 x 56 x 16 mm
Gehäusedurchmesser Ø  34  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF20-V0

please confirm the format

mode of dispatch

Format s.o.: