Produkt BC15-K34-AP4X-H1141
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2502126- glattes Rohr, 34mm Durchmesser
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 3‐Draht, 10…65 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101088830 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 121 g |
Technische Daten
| Bauform | Glattrohr |
| Baugrösse | Ø 34 mm |
| Bemessungsschaltabstand | 22.5 mm |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |
Montagezubehör
|
BS34.1
Befestigungsschelle: Werkstoff Montageblock (PBT-GF20-V0); im Lieferumfang enthalten (2 Schrauben M5 zur Bodenmontage) |
6946010 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625208 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625624 |
|
WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625656 |