Produkt BC10-P30SR-VP4X2/3GD
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2505006- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Kunststoff, ABS
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 4‐Draht, 10…65 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Klemmenraum
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101089530 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 124 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Umgebungstemperatur | -25…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |