Produkt BC10-P30SR-VN4X2
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 25051- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Kunststoff, ABS
- Feinabgleich über Potenziometer
- DC 4‐Draht, 10‐65VDC
- Wechsler, NPN‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
EAN | 4047101089547 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 124 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M30 x 1.5 |
Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
Ausgangsfunktion | Wechsler, NPN |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |