Produkt SMB18A
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3033200Altern. Bestellnummer : 33200
- Montagewinkel
- M18
- Edelstahl

Allgemeine Daten
| EAN | 662488332006 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 45.36 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 46 x 32 x 41 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4401 (AISI 316) |