Produkt  BRT-84

Zubehör

Reflektor

Bestellnummer: 3058979

Altern. Bestellnummer : 58979

    • Gehäuse rund
    • Reflexionsfläche 1
    • Reflexionsfaktor 1,4
    • (Referenz BRT‐3)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488589790
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 31  g

Technische Daten

Zubehörart Reflektor
Verwendung für Optoelektronische Sensoren
Baugrösse 7.4 mm
Gehäusedurchmesser Ø  84  mm
Umgebungstemperatur -20…+60 °C

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben