Produkt SMBQS18AF
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3067467Altern. Bestellnummer : 67467
- Montagewinkel
- Edelstahl
- Passend zur Bauform QS18...AF

Allgemeine Daten
EAN | 662488674670 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 9.07 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montagehalterung |
Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 31.8 x 15.2 x 44 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4401 (AISI 316) |