Produkt QS18VP6LLPQ
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Bestellnummer: 3073243Altern. Bestellnummer : 73243
- Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
- Mikroprismen-Reflektor BRT-51X51BM für Reichweiten bis 10m und selbstklebende Reflektorfolie BRT-TVHG-2X2 für Reichweiten bis 1,5m empfohlen und im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
| EAN | 662488732431 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- Reflexionslichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 81.65 g |
Technische Daten
| Funktion | Reflexionsschranke |
| Betriebsart | Polarisiert |
| Bauform | Quader mit Gewinde |
| Baugrösse | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
| Reichweite | 100…10000 mm |
| Lichtart | Rot-polarisiert |
| Laserklasse | 1 |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
| Leitungslänge | 0.150 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
| Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Laser |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMBQS18A
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3069721 |
|
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Anschlusszubehör
|
PKG4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625061 |
|
PKW4M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625067 |
Funktionszubehör
|
BRT-51X51BM
Quadratischer Reflektor, Reflexionsfaktor 2.0, Werkstoff Acryl, Umgebungstemperatur -20 … +60 °C, Micro-Prisma Geometrie |
3071791 |