Produkt R58ECRGB2Q
Opto-Sensor
Farbmarkensensor
mit Schaltausgang
Bestellnummer: 3075044Altern. Bestellnummer : 75044
- Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 5-polig
- Schutzart IP67
- Programmierung über 2 Teachtaster
- 8-Segement LED-Anzeige
- 30 ms An‐ und Aussschaltverzögerung einstellbar
- Automatische Auswahl von Rot‐, Grün‐ oder Blaulicht
- Orthogonales Erfassungsfeld relativ zur Gehäuselängsachse
- Optik um 90° versetzbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP/NPN-Schaltausgang
- Schaltverhalten einstellbar (Schließer / Öffner)
- Teach-Eingang

Allgemeine Daten
| EAN | 662488750442 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270906 -/- Kontrasttaster |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 441 g |
Technische Daten
| Funktion | Inspektions-Sensor |
| Betriebsart | Kontrast-Sensor |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 80.1 x 30 x 58.9 mm, R58 |
| Reichweite | 10 mm |
| Brennweite | 10 mm |
| Lichtart | RGB |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.150 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | halten/verzögern |
Anschlusszubehör
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |