Produkt Q3XTBLD50-Q8
Opto-Sensor
Lasersensor
Bestellnummer: 3091629Altern. Bestellnummer : 91629
- 3-stelliges 7 Segment LED Display
- 2 Tasten
- Ausgangs-Anzeige (gelb)
- IP67/69K
- Reichweite: 0...50 mm
- Feste Hintergrundausblendung 60 mm
- Laserklasse 2, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- 1x PNP, 1x NPN-Schaltausgang
- Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde
- Zink-Druckguss Gehäuse
Allgemeine Daten
EAN | 662488916299 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 108.86 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Diffus/Hintergrundausblendung |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 35.3 x 18 x 48.6 mm, Q3X |
Reichweite | 0…50 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN |
Stromausgang | 100 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Vernickelt, verzinkt |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP68/IP69 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern, Wash down |
Montagezubehör
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
Anschlusszubehör
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 | |
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter,Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 | |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |