Produkt  Q4XTKLAF300-Q8

Opto-Sensor

Laserdistanzsensor (Triangulation)

mit Schaltausgang und IO-Link

Bestellnummer: 3095301

Altern. Bestellnummer : 95301

    • 4-stelliges 7 Segment LED Display
    • 3 Tasten
    • Ausgangs-Anzeige (gelb)
    • IP67/69K
    • ECOLAB zertifiziert
    • Reichweite: 25...300 mm
    • Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
    • Betriebsspannung: 10...30 VDC
    • Ausgang 1: Push/Pull Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation
    • Ausgang 2: PNP-Schaltausgang, Lerneingang, Laserkontrolle, Synchronisation oder Pulsfrequenzmodulation (PFM)
    • Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde
    • Edelstahl Gehäuse, V4A (1.4404)
    • Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488953010
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 159  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrund-/Vordergrundausblendung
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 43.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X
Reichweite 25…300 mm
Optische Auflösung 1 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  1
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, Push-Pull, PNP/NPN programmierbar
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67/IP68/IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, halten/verzögern, Wash down, Chemikalienresistent

Montagezubehör

3033200

Anschlusszubehör

6625016
6933455
6626361
6626364
6625013
6625025

Funktionszubehör

6814024
6814082
6814102
6827386
6827385
6825482

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben