Produkt Q4XFKLAF310-Q8
Opto-Sensor
Laserdistanzsensor (Triangulation)
mit Schaltausgang und IO-Link
Bestellnummer: 3097341Altern. Bestellnummer : 97341
- 4-stelliges 7 Segment LED Display
- 3 Tasten
- Ausgangs-Anzeige (gelb)
- IP67/69K
- ECOLAB zertifiziert
- Reichweite: 35...310 mm
- Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- Ausgang 1: Push/Pull Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation
- Ausgang 2: PNP-Schaltausgang, Lerneingang, Laserkontrolle, Synchronisation oder Pulsfrequenzmodulation (PFM)
- Quader Bauform
- Edelstahl Gehäuse, V4A (1.4404)
- Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link

Allgemeine Daten
EAN | 662488973414 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90314990000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 143 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Hintergrund-/Vordergrundausblendung |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 33.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X |
Reichweite | 35…310 mm |
Optische Auflösung | 1 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 1 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, Push-Pull, PNP/NPN programmierbar |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Edelstahl |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP68/IP69 |
Besondere Merkmale | Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, halten/verzögern, Wash down, Chemikalienresistent |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 |
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
Funktionszubehör
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
![]() |
TBEN-L4-8IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814082 |
![]() |
TBIL-M1-16DXP
16-kanaliger I/O-Hub zur Anbindung von 16 digitalen PNP Signalen (Ein-/Ausgang je Kanal frei wählbar) an einen IO-Link Master |
6814102 |
![]() |
BL67-4IOL
4-kanaliges IO-Link Master Modul für das modulare BL67 I/O-System |
6827386 |
![]() |
BL20-E-4IOL
4-kanaliges IO-Link-Master-Modul für das modulare BL20-I/O-System |
6827385 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |