Produkt BRF50H
Selbstklebende Reflektorfolie
Rollenware
Bestellnummer: 3721000- Selbstklebende Reflektorfolie, zuschneidbar
- 50 mm breit
- Gesamtlänge: 22,83m
- Reflexionsfläche 1
- Reflexionsfaktor 0,7
- Werte für Reflektorlänge 100 mm (Referenz BRT‐3)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101289145 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 562 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Reflektorband |
| Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
| Baugrösse | 22830 x 50 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |