Produkt QS18EK6RVQ
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Empfänger)
Bestellnummer: 3807898- Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- 1x PNP/NPN Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation
- 1x PNP/NPN Schaltausgang
- Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link

Allgemeine Daten
EAN | 662488062736 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 45.35 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Empfänger |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
Reichweite | 0…20000 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Drucktaster, Teach-Eingang |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Montagezubehör
![]() |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
![]() |
SMBQS18A
Montagewinkel, Edelstahl, für 18 mm Gewinde |
3069721 |
![]() |
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Funktionszubehör
![]() |
BL67-4IOL
4-kanaliges IO-Link Master Modul für das modulare BL67 I/O-System |
6827386 |
![]() |
BL20-E-4IOL
4-kanaliges IO-Link-Master-Modul für das modulare BL20-I/O-System |
6827385 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
![]() |
TBIL-M1-16DXP
16-kanaliger I/O-Hub zur Anbindung von 16 digitalen PNP Signalen (Ein-/Ausgang je Kanal frei wählbar) an einen IO-Link Master |
6814102 |
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |