Produkt  NI4-DSU35-2ADZ30X2

Induktiver Sensor

Doppelsensor für Schwenkantriebe

Bestellnummer: 4290000
    • quaderförmig, Bauform DSU35
    • Kunststoff, PP‐GF30‐VO
    • zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
    • Montage auf allen Normantrieben
    • AC 4‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 4‐Draht, 10...300 VDC
    • 2 x Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101094466
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 159  g

Technische Daten

Bauform Doppelsensor für Schwenkantriebe
Baugrösse 59 x 60 x 35.4 mm, DSU35
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion 2 x Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP-GF30, gelb
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6900225
6900229
6900230
6900231
6900403
6901070
6900455
6900402
6900286
6900287

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben