Produkt NI7-EM18D-VP6X/S120
Induktiver Sensor
für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C
Bestellnummer: 4632100- Gewinderohr, M18 x 1
- Edelstahl, 1.4571
- Dichtungsring aus Viton
- Schutzart IP68 ‐ IP69K
- für Temperaturen bis +120°C
- Frontkappe aus PTFE
- klimawechselfest
- Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid‐ und Schleiföle
- für den Lebensmittelbereich geeignet
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101171020 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 146 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 7 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
Schaltfrequenz | 0.10 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |
Umgebungstemperatur | -25…+120 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Besondere Merkmale | Wash down |
Montagezubehör
![]() |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 |