Produkt DI40-N
I/O-System excom
4-Kanal-Eingangsmodul, digital
Bestellnummer: 6884213- Eingangsmodul für NAMUR-Sensoren und 3-Draht Sensoren (NPN sowie PNP)
- Speisung der Sensoren aus dem Modul heraus (max. 20 mA bei 12 VDC)
- allseitige galvanische Trennung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101267846 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 123 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signalart | Digitaler Eingang, Nicht eigensicher |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Datenblätter
deutsch | 372 KB |
englisch | 370 KB |
französisch | 370 KB |
spanisch | 371 KB |
tschechisch | 372 KB |
niederländisch | 369 KB |
rumänisch | 369 KB |
russisch | 388 KB |
polnisch | 372 KB |
chinesisch | 401 KB |
türkisch | 372 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
GSD-Dateien | 278 KB |
ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
GSDML-Dateien | 33 KB |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
EXCOM-RMD1-BK
Das Widerstandsmodul verhindert bei digitalen Eingangsmodulen Drahtbrucherkennung und Kurzschlusserkennung. Bei analogen Eingangsmodulen werden zusätzlich die Meldungen für Überlauf und Unterlauf unterdrückt. |
100020478 |